Voeding DC 24 V 300 mA

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 1296 00
1296 00
96,72 EUR
EAN 4010337296003
VE 1
PS 18
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Voeding DC 24 V voor externe voeding van de Gira One server.

Technische gegevens

Nominale spanning
primair:
AC 230 V, 50/60 Hz

Nominale spanning secundair
secundair:
DC 24 V DC

Nominale stroom secundair:
0,3 A

Zekering:
Zwakstroomzekering 250 V, T 125 mA

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +40 °C

Beschermeringssoort:
IP 20

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 4

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 129600

RFA, 316 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 129600

IFC, 12 Kb

Downloaden


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


Voedingsunit
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing (Index I01).

Art.nr. 1296 00

PDF, 579 Kb

Downloaden


Voedingsunit voor deurcommunicatie
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing (Index I00).

Art.nr. 1296 00

PDF, 122 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads