Deurcommunicatie Voeding DC 24V 300mA DIN-rail [129600] Voeding voor deurcommunicatie DC 24 V 300 mA Gira systeemapparaten DIN-rail Kenmerken: - Voeding DC 24 V voor voeding van deurcommunicatiecomponenten. - Voeding van de kleurencamera bij grote objecten. - Voeding van de belknopverlichting bij grote objecten - Voeding van de DCS-TC-gateway wanneer het besturingapparaat video wordt gebruikt. - Voeding van Keyless In codeklavier. Technische gegevens: Nominale spanning - primair: AC 230 V, 50 Hz Nominale spanning secundair - secundair: DC 24 V SELV Nominale stroom secundair: 0,3 A Zekering: Zwakstroomzekering 250 V, 160 mA Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +40 °C Afmetingen: Modulebreedtes (TE): 5 Fabricaat: Gira Art. nr. 1296 00 DIN-rail Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 78,79 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx