Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met opdruk “EDV”
System 55

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 4458 01
4458 01
10,80 EUR
EAN 4010337093176
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 4458 03
4458 03
10,80 EUR
EAN 4010337093190
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 4458 27
4458 27
10,80 EUR
EAN 4010337093213
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 4458 28
4458 28
12,36 EUR
EAN 4010337093220
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 4458 26
4458 26
17,96 EUR
EAN 4010337093206
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 4458 005
4458 005
17,96 EUR
EAN 4010337093169
VE 1/5
PS 11
grijs mat
Art.nr. 4458 015
4458 015
17,96 EUR
EAN 4010337093183
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
  • Geaarde draagring.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Draadmateriaal:
massief en soepel

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads