De gong opbouw dient in het Gira deurcommunicatiesysteem voor aanvullende signalering.
Compleet voorgemonteerde gong opbouw. Daardoor is een snelle en eenvoudige montage mogelijk.
Door de designvarianten van de verschillende schakelaarprogramma's te integreren, ontstaat er een uniform uiterlijk voor deurcommunicatie en elektrische installatie.
Montage zowel met als zonder afdekraam mogelijk.
Eenvoudige montage door verwijderbare schroefklemmen.
Eenvoudige demontage van het apparaat bij renovatiewerkzaamheden.
Bevestigingsgaten voor montage.
Signaaloverdracht en voeding van de gong opbouw via de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
Parallelschakeling van maximaal drie gongen resp. huisstations mogelijk.
Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
Bedieningsknoppen met geïntegreerde leds voor statusaanduiding.
Led-aanduiding bij een inkomende oproep.
Oproepsignaal uitschakelbaar.
Verschillende oproepsignalen voor deuroproep, interne oproep en verdiepingsoproep.
Oproepmelodieselectie – maximaal vijf verschillende oproepmelodieën kunnen worden geselecteerd.
De bedieningsknoppen van de gong besturen de volgende functies
Instellen van de oproepmelodie.
Oproepsignaal in- en uitschakelen.
Volumeregeling van oproepsignaal.
Technische gegevens
Voeding:
DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)
Aansluitingen
2-draads bus:
2x schroefklem
Verdiepingsbelknop:
2x schroefklem
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +50 °C
Aanwijzingen
Bij de montage op een apparaatdoos is een afdekraam vereist.
Bij montage met afdekraam is een afdekraam 2-voudig zonder middenstijl nodig.
Afmetingen in mm
Apparaat:
B 55
H 127
T 20
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.