System 55 z.wit gong OB [120003] Gong opbouw Gira System 55 zuiver wit glanzend Kenmerken: - De gong opbouw dient in het Gira deurcommunicatiesysteem voor aanvullende signalering. - Compleet voorgemonteerde gong opbouw. Daardoor is een snelle en eenvoudige montage mogelijk. - Verscheidenheid in design door integratie en daardoor een uniforme uitstraling van deurcommunicatie en elektrotechnische installatie. - Montage zowel met als zonder afdekraam mogelijk. - Eenvoudige montage door verwijderbare schroefklemmen. - Eenvoudige demontage van het apparaat bij renovatiewerkzaamheden. - Bevestigingsgaten voor montage. - Signaaloverdracht en voeding van de gong opbouw via de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus. - Parallelschakeling van maximaal drie gongen resp. huisstations mogelijk. - Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure. - Bedieningsknoppen met geïntegreerde leds voor statusaanduiding. - Led-aanduiding bij een inkomende oproep. - Oproepsignaal uitschakelbaar. - Verschillende oproepsignalen voor deuroproep, interne oproep en verdiepingsoproep. - Oproepmelodieselectie – maximaal vijf verschillende oproepmelodieën kunnen worden geselecteerd. De bedieningsknoppen van de gong besturen de volgende functies - Instellen van de oproepmelodie. - Oproepsignaal in- en uitschakelen. - Volumeregeling van oproepsignaal. Technische gegevens: Voeding: DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus) Aansluitingen - 2-draads bus: 2x schroefklem - Verdiepingsbelknop: 2x schroefklem Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +50 °C Aanwijzingen: - Bij de montage op een apparaatdoos is een afdekraam vereist. - Bij montage met afdekraam is een afdekraam 2-voudig zonder middenstijl nodig. Afmetingen in mm: Apparaat: B 55 x H 127 x T 20 Fabricaat: Gira Art. nr. 1200 03 zuiver wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 80,32 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx