eNet draadloze schakel- of drukactor 1-voudig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 5433 00
5433 00
132,69 EUR
EAN 4010337774273
VE 1
PS 42
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

server DIN-rail dr.l.ontvangstmod. DIN-rail

Kenmerken

Kenmerken

  • De eNet draadloze schakel- of tastactor ontvangt via een dataleiding telegrammen van de eNet draadloze ontvangstmodule of eNet server voor het schakelen van de verlichting.
  • Bedrijfsmodi: Schakelactor of tastactor.
  • Statusretourmelding naar eNet-zenders.
  • Scènebedrijf.
  • Bedrijfsstand drukken: Relaiscontact blijft gesloten zolang telegrammen worden ontvangen (max. 60 seconden).

Met eNet server instelbaar:

  • Knipperfunctie.
  • Nalooptijd.
  • In- resp. uitschakelvertraging.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Minimale schakelherhaaltijd.
  • Continu-AAN, continu-UIT.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
max. 0,2 W

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Schakelvermogen AC 230 V:
16 A/AC1

Aansluitvermogen
Gloeilampen:
2300 W
HV-halogeen:
2000 W
gewikkelde trafo:
1000 VA
Tronic-trafo:
1500 W
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
920 VA
Ledlampen:
typ. 500 W
Spaarlamp:
typ. 500 W
Capacitieve belasting:
690 VA (560 µF)

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Lengte van de dataleiding:
max. 3 m

Aanwijzingen

  • Voor gebruik van dit serie-inbouwapparaat is een eNet draadloze ontvangstmodule of een eNet server vereist.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 2

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 543300

RFA, 352 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 543300

IFC, 24 Kb

Downloaden


Draadloze schakel- of drukactuator enkelvoudig
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 5433 00

PDF, 1.099 Kb

Downloaden


eNet SMART HOME Spraakbesturing
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

QUICK START GUIDE

Art.nr.

PDF, 2.730 Kb

Downloaden


eNet systeemhandboek
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

eNet SMART HOME

Art.nr.

PDF, 6.822 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads