Gira eNet dr.l.sch./tastact. 1-v DIN-rail [543300] eNet draadloze schakel- of drukactuator enkelvoudig Gira eNet DIN-rail Kenmerken: - De eNet draadloze schakel- of tastactuator ontvangt via een dataleiding telegrammen van de eNet draadloze ontvangstmodule of eNet server voor het schakelen van de verlichting. - Bedrijfsmodi: Schakelactor of tastactor. - Statusretourmelding naar eNet-zenders. - Scènebedrijf. - Bedrijfsstand drukken: Relaiscontact blijft gesloten zolang telegrammen worden ontvangen (max. 60 seconden). Met eNet server instelbaar: - Knipperfunctie. - Nalooptijd. - In- resp. uitschakelvertraging. - Uitschakelwaarschuwing. - Minimale schakelherhaaltijd. - Continu-AAN, continu-UIT. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by: max. 0,2 W Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Schakelvermogen AC 230 V: 16 A/AC1 Aansluitvermogen - Gloeilampen: 2300 W - HV-halogeen: 2000 W - gewikkelde trafo: 1000 VA - Tronic-trafo: 1500 W - TL-lampen, niet-gecompenseerd: 920 VA - Ledlampen: typ. 500 W - Spaarlamp: typ. 500 W - Capacitieve belasting: 690 VA (560 µF) Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm² Lengte van de dataleiding: max. 3 m Aanwijzingen: - Voor gebruik van dit serie-inbouwapparaat is een eNet draadloze ontvangstmodule of een eNet server vereist. Afmetingen: Modulebreedten (TE): 2 Fabricaat: Gira Art. nr. 5433 00 DIN-rail Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 132,69 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx