Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) voor inbouwapparaatdoos 1,5-voudig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 2735 01
2735 01
26,31 EUR
EAN 4010337000822
VE 10
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2735 03
2735 03
26,31 EUR
EAN 4010337771371
VE 1
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 2735 27
2735 27
26,31 EUR
EAN 4010337771555
VE 1
PS 01
antraciet
Art.nr. 2735 28
2735 28
29,49 EUR
EAN 4010337771364
VE 1
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 2735 26
2735 26
34,41 EUR
EAN 4010337000785
VE 1
PS 11
zwart mat
Art.nr. 2735 005
2735 005
34,41 EUR
EAN 4010337037521
VE 10
PS 11
grijs mat
Art.nr. 2735 015
2735 015
34,41 EUR
EAN 4010337085294
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
25 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Opbouwhoogte:
6 mm

Aanwijzingen

  • Geschikt voor compact-inbouwdozen Attema UK 40 en type H 140 van ABB/HAF.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads