eNet server

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 5301 00
5301 00
595,80 EUR
EAN 4010337591306
VE 1
PS 25
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
  • Visualisatieserver eNet SMART HOME.
  • Visualisatie voor iOS en Android smartphones.
  • Visualisatie voor iOS en Android tablets.
  • Visualisatie voor Gira G1 met deurcommunicatie en weerservice.
  • Visualisatiefuncties (schakelen, dimmen, DALI, toetsen, jaloezie-, rolluik-, markiezenbesturing, tado° verwarmingsregeling, scènes, statusweergave, favorieten, meldingen).
  • Geschikt voor het Gira One-systeem.
  • Compatibel met de slimme verwarmingsregeling van tado°.
  • Spraakbesturing via Amazon Alexa en Google Assistant.
  • Eenvoudig aanmaken en configuratie van maximaal 34 scènes met maximaal 100 acties via de visualisatie.
  • Eenvoudig aanmaken en configuratie van maximaal 100 tijdschakelklokken met maximaal 100 acties via de visualisatie.
  • Eenvoudig aanmaken en configuratie van maximaal 32 als-dan-regels met maximaal 32 voorwaarden, acties, later-acties via de visualisatie.
  • Gelijktijdige toegang van maximaal 8 visualisatieapparaten (smartphone, tablet, Gira G1 of Windows® pc).
  • Tot 10 verschillende gebruikersaccounts aanmaken.
  • Eenvoudig gebruikersbeheer via eNet SMART HOME visualisatie.
  • Visualisatie van energiesensoren.
  • Import/export van projectbestanden.
  • Eenvoudige projectafstelling via eNet SMART HOME connect.
  • Update en configuratie van eNet SMART HOME apparaten.
  • Geïntegreerde telegramregistratie voor diagnose.
  • Automatisch gegenereerde projectdocumentatie.
  • Draadloze zender en draadloze ontvanger voor max. 32 eNet draadloze serie-inbouwapparaten (geen eNet draadloze ontvangstmodule DIN-rail vereist).
  • Interne eNet draadloze antenne en WLAN-antenne.
  • Externe eNet draadloze en WLAN-antennes aansluitbaar.

Hoge veiligheid

  • Volledig versleutelde draadloze overdracht (AES-CCM 128 bit) verhindert het meelezen door derden.
  • Volledig versleutelde toegang op afstand via My-eNet-portaal (my.enet-smarthome.com) voor IPv4 en IPv6 verhindert het meelezen door derden.
  • Volledig versleuteld onderhoud op afstand via My-eNet-portaal (my.enet-smarthome.com) verhindert het meelezen door derden

Technische gegevens

Nominale spanning:
DC 12 V SELV

Stroomverbruik:
400 mA

Opgenomen vermogen
Bedrijf:
max. 6 W
Stand-by:
max. 2 W

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

IP-communicatie
LAN:
Ethernet 10/100 Mbit
WLAN:
2,4 GHz, IEEE 802.11g

IP-verbindingen:
Max. 8

Radiofrequentie:
868,0 tot 868,6 MHz

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Dataleiding:
J-Y(St)Y 2x2x0,8

Lengte van de dataleiding:
max. 3 m

Aantal eNet DIN-railmodules:
Max. 32

Aanwijzingen

  • Voor een goede ontvangstkwaliteit moet de installatie van de eNet-server op een zo centraal mogelijke plek (bijvoorbeeld begane grond) plaatsvinden.
  • Bij de inbouw in de verdelerkast resp. onderverdeelkast met metalen behuizing is een losse antenne vereist. De losse antenne moet buiten de metalen behuizing worden geplaatst.
  • De inbedrijfstelling van de server gebeurt met de webinterface eNet SMART HOME connect. Voor de inbedrijfstelling via de webinterface moet de computer beschikken over een actuele browser (bijvoorbeeld Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Safari, Chrome).
  • Voor de voeding in de verdeelkast is de voeding vereist.
  • Niet compatibel met het Gira draadloze bussysteem.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 6

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 530100

RFA, 324 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 530100

IFC, 20 Kb

Downloaden


eNet Server update van versie 1.4 naar versie 2.0 en meer
Externe link

eNet SMART HOME

Art.nr. 5301 00

,

Downloaden


eNet SMART HOME app
Gebruiksaanwijzingen

Quick Start Guide iOS.

Art.nr. 5301 00

PDF, 2.078 Kb

Downloaden


eNet SMART HOME app
Gebruiksaanwijzingen

Quick Start Guide Android.

Art.nr. 5301 00

PDF, 2.536 Kb

Downloaden


eNet SMART HOME connect
Gebruiksaanwijzingen

Quick Start Guide.

Art.nr. 5301 00

PDF, 1.300 Kb

Downloaden


eNet SMART HOME Spraakbesturing
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

QUICK START GUIDE

Art.nr.

PDF, 2.730 Kb

Downloaden


eNet SMART HOME Update V2.2
Externe link

eNet SMART HOME

Art.nr. 5301 00

,

Downloaden


eNet SMART HOME Update V2.3
Externe link

eNet SMART HOME

Art.nr. 5301 00

,

Downloaden


eNet systeemhandboek
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

eNet SMART HOME

Art.nr.

PDF, 6.822 Kb

Downloaden


eNet-server
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 5301 00

PDF, 697 Kb

Downloaden


eNet-server
Gebruiksaanwijzingen

Update eNet SMART HOME secure

Art.nr. 5301 00

PDF, 92 Kb

Downloaden


eNet-server van 2.0
Technische documentatie

Technische documentatie.

Art.nr. 5301 00

PDF, 6.400 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


eNet Server ab 2.0
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 5301 00

PDF, 7.267 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads