Gira eNet server DIN-rail [530100] eNet-server Gira eNet DIN-rail Kenmerken: - Visualisatieserver eNet SMART HOME. - Visualisatie voor iOS en Android smartphones. - Visualisatie voor iOS en Android tablets. - Visualisatie voor Gira G1 met deurcommunicatie en weerdienst. - Visualisatiefuncties (schakelen, dimmen, DALI, drukken, jaloezie-, rolluik-, markiezenbesturing, tado°-verwarmingsregeling, scènes, statusweergave, favorieten, meldingen). - Compatibel met de slimme verwarmingsregeling van tado°. - Spraakbesturing via Amazon Alexa en Google Assistant. - Eenvoudig aanmaken en configureren van maximaal 34 scènes met maximaal 100 acties via de visualisatie. - Eenvoudig aanmaken en configureren van maximaal 100 tijdschakelklokken met maximaal 100 acties via de visualisatie. - Eenvoudig aanmaken en configureren van maximaal 32 als-dan-regels met maximaal 32 voorwaarden, acties, later-acties via de visualisatie. - Gelijktijdige toegang van maximaal 8 visualisatieapparaten (smartphone, tablet, G1 of Windows pc). - Maximaal 10 verschillende gebruikersaccounts aanmaken. - Eenvoudig gebruikersbeheer via eNet SMART HOME visualisatie. - Visualisatie van energiesensoren. - Importeren/exporteren van projectbestanden. - Eenvoudige projectafstelling via eNet SMART HOME connect. - Update en configuratie van eNet SMART HOME apparaten. - Geïntegreerde telegramregistratie voor diagnose. - Automatisch gegenereerde projectdocumentatie. - Draadloze zender en draadloze ontvanger voor max. 32 eNet draadloze serie-inbouwapparaten (geen eNet draadloze ontvangermodule DIN-rail vereist). - Interne eNet draadloze en WLAN-antenne. - Externe eNet draadloze en wifi-antennes aansluitbaar. Hoge veiligheid - Geheel versleutelde draadloze overdracht (AES-CCM 128 bit) voorkomt meelezen door derden. - Geheel versleutelde toegang op afstand via My-eNet-portaal (my.enet-smarthome.com) voor IPv4 en IPv6 voorkomt meelezen door derden. - Geheel versleuteld onderhoud op afstand via My-eNet-portaal (my.enet-smarthome.com) voorkomt meelezen door derden. Technische gegevens: Nominale spanning: DC 12 V SELV Stroomverbruik: 400 mA Opgenomen vermogen - Bedrijf: max. 6 W - Standby: max. 2 W Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45°C IP-communicatie - LAN: Ethernet 10/100 Mbit - WLAN: 2,4 GHz, IEEE 802.11g IP-verbindingen: max. 8 Radiofrequentie: 868,0 tot 868,6 MHz Bereik (vrije veld): ca. 100 m Dataleiding: J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lengte van de dataleiding: max. 3 m Aantal eNet DIN-railmodules: max. 32 Aanwijzingen: - Voor een goede ontvangstkwaliteit moet de installatie van de eNet-server op een zo centraal mogelijke plek (bijvoorbeeld begane grond) plaatsvinden. - Bij de inbouw in de verdelerkast of onderverdeelkast met metalen behuizing is een losse antenne vereist. De losse antenne moet buiten de metalen behuizing worden geplaatst. - De inbedrijfstelling van de server gebeurt met de webinterface eNet SMART HOME connect. Voor de inbedrijfstelling via de webinterface moet de computer beschikken over een actuele browser (bijvoorbeeld Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Safari, Chrome). - Voor voeding in verdeelkast is de voeding vereist. - Niet compatibel met het Gira draadloze bussysteem. Afmetingen: Modulebreedtes (TE): 6 Fabricaat: Gira Art. nr. 5301 00 DIN-rail Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 549,82 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx