Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Aansluitvermogen bij 25 °C
HV-ledlampen (faseaansnijding):
typ. 3 tot 50 W
HV-ledlampen (faseafsnijding):
typ. 3 tot 100 W
Spaarlamp:
typ. 3 tot 50 W
Tronic-trafo's:
20 tot 210 W
elektronische trafo met NV-led (faseaansnijding):
typ. 20 tot 50 W
elektronische trafo met NV-led (faseafsnijding):
typ. 20 tot 100 W
gewikkelde trafo:
20 tot 210 VA
gewikkelde trafo met NV-led:
typ. 20 tot 50 VA
Onverlichte mechanische drukcontacten:
onbeperkt
Neveneenheid-basiselement 2-draads:
onbeperkt
Neveneenheid-basiselement 3-draads:
10
Montage:
in apparaatdoos conform DIN 49073 in combinatie met een geschikte afdekking
Massieve draad:
max. 4 mm²
Geslagen draad zonder adereindhuls:
max. 4 mm²
fijndradig met adereindhuls:
max. 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C