Elektronica S3000 uni-leddim. Mini [244000] System 3000 universele led-dimmer Mini Gira System 3000 Kenmerken: - Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeen- of ledlampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of ledlampen, HV-led- of spaarlampen. - Bediening via neveneenheden. - Automatische of handmatige instelling van het bij de belasting passende dimprincipe (faseaan- of faseafsnijding). - Weergave van de ingestelde bedrijfsstand door middel van LED. - Lampbeschermend inschakelen. - Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen. - Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte. - Minimale lichtsterkte instelbaar. - Elektronische kortsluitbeveiliging. - Elektronische oververhittingsbeveiliging. - Gebruik met en zonder aansluiting neutrale geleider. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: max. 0,3 W Aansluitvermogen bij 25 °C - HV-ledlampen (faseaansnijding): typ. 3 tot 50 W - HV-ledlampen (faseafsnijding): typ. 3 tot 100 W - Spaarlamp: typ. 3 tot 50 W - Gloeilampen: 20 tot 210 W - HV-halogeen: 20 tot 210 W - Tronic-trafo's: 20 tot 210 W - elektronische trafo met NV-led (faseaansnijding): Typ. 20 tot 50 W - elektronische trafo met NV-led (faseafsnijding): typ. 20 tot 100 W - gewikkelde trafo: 20 tot 210 VA - gewikkelde trafo met LV-led: typ. 20 tot 50 VA Neveneenheden - Onverlichte mechanische drukcontacten: ombegrensd - Basiselement voor neveneenheid 2-draads: ombegrensd - Basiselement voor neveneenheid 3-draads: 10 Kabellengte - Neveneenheid: max. 100 m - Belasting: max. 100 m Montage: in apparaatdoos conform DIN 49073 in combinatie met een geschikte afdekking Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45°C Aanwijzingen: - In principe is gebruik van de dimmer zonder aansluiting van de neutrale geleider mogelijk. Bij sommige LED- en CFLi-lichtbronnen is ter voorkoming van flikkeringen echter aansluiting van de neutrale geleider vereist. - Bij gebruik zonder neutrale geleider bedraagt de minimale belasting voor gloeilampen, HV-halogeen, Tronic-trafo's en gewikkelde trafo's 50 W. - Elektronische trafo's en voorschakelapparaten voor led-lichtbronnen kunnen met de door de fabrikant aangegeven dimprocedure worden gebruikt. - Met een drukcontact kan de inschakellichtsterkte niet worden opgeslagen. - Voor montage in tussenplafonds dient de inbouwadapter minibehuizing 5429 00. - Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden. Afmetingen in mm: Ø 48 x h 19,5 x Fabricaat: Gira Art. nr. 2440 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 82,85 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx