Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)
System 55

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 4414 01
4414 01
23,23 EUR
EAN 4010337094388
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 4414 03
4414 03
23,23 EUR
EAN 4010337094401
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 4414 27
4414 27
23,23 EUR
EAN 4010337094425
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 4414 28
4414 28
24,06 EUR
EAN 4010337094432
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 4414 26
4414 26
30,21 EUR
EAN 4010337094418
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 4414 005
4414 005
30,21 EUR
EAN 4010337094371
VE 1/5
PS 11
grijs mat
Art.nr. 4414 015
4414 015
30,21 EUR
EAN 4010337094395
VE 1/5
PS 11
edelstaal
Art.nr. 4414 600
4414 600
40,38 EUR
EAN 4010337094463
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
  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
29 mm

Kabelmateriaal
Stijf en flexibel:

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
  • Afdekraam (1- tot 5-voudig) uit het schakelaarprogramma Standard 55, Gira E1 en Gira E2 in combinatie met de afdichtset ook geschikt voor de montage van inbouwwandcontactdozen met randaarde en klapdeksel spatwaterdicht IP44.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads