Opgenomen vermogen:
230 V, 50 VA
Ruimtetemperatuurregelaar:
max. 6
Regelaandrijvingen:
max. 15
per regelaandrijving:
max. 500 mA
alle aandrijvingen:
max. 24 W
Pompaansturing:
2 A / 200 VA inductief
Verwarmen/koelen omschakeling:
1
Ruimtetemperatuurregelaar:
6
Werkingstype:
Type 1 / Type 1.C
Omgevingsluchtvochtigheid:
80% niet condenserend
Omgevingstemperatuur:
0 tot +50 ℃
Klembare aderdoorsnede:
0,2 tot 1,5 mm²