Elektronica klemmenstrook 6-v 230 V [247900] Klemmenstrook 6-voudig 230 V~ Verwarming, ventilatie, binnenklimaat Kenmerken: - Klemmenstrook voor de bedrading van kamerthermostaten en thermische regelaandrijvingen. Technische gegevens: Opgenomen vermogen: 230 V, 50 VA Zekering - 230 V: T4AH Aantal - Verwarmingszones: 6 - Ruimtetemperatuurregelaar: max. 6 - Regelaandrijvingen: max. 12 Inschakelstroom - per regelaandrijving: max. 500 mA Nominale belasting - alle aandrijvingen: max. 24 W Schakelvermogen - Pompaansturing: 2 A / 200 VA inductief Aansluitingen - Pompaansturing: 1 - Verwarmen/koelen omschakeling: 1 - externe timer: 1 - Ruimtetemperatuurregelaar: 6 - Voeding 230 V: 1 Werkingsrichting: NC Werkingstype: Type 1 / Type 1.C Beschermingsklasse: II Omgevingsluchtvochtigheid: 80% niet condenserend Omgevingstemperatuur: 0 tot +50 °C : Afmetingen in mm: b 326,5 x h 90 x d 50 Fabricaat: Gira Art. nr. 2479 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 82,84 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx