Gong opbouw
System 55

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 1200 03
1200 03
80,32 EUR
EAN 4010337200031
VE 1
PS 18
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

best.apparaat audio DIN-rail best.apparaat video DIN-rail

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • De gong opbouw dient in het Gira deurcommunicatiesysteem voor aanvullende signalering.
  • Compleet voorgemonteerde gong opbouw. Daardoor is een snelle en eenvoudige montage mogelijk.
  • Verscheidenheid in design door integratie en daardoor een uniforme uitstraling van deurcommunicatie en elektrotechnische installatie.
  • Montage zowel met als zonder afdekraam mogelijk.
  • Eenvoudige montage door verwijderbare schroefklemmen.
  • Eenvoudige demontage van het apparaat bij renovatiewerkzaamheden.
  • Bevestigingsgaten voor montage.
  • Signaaloverdracht en voeding van de gong opbouw via de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
  • Parallelschakeling van maximaal drie gongen resp. huisstations mogelijk.
  • Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
  • Bedieningsknoppen met geïntegreerde leds voor statusaanduiding.
  • Led-aanduiding bij een inkomende oproep.
  • Oproepsignaal uitschakelbaar.
  • Verschillende oproepsignalen voor deuroproep, interne oproep en verdiepingsoproep.
  • Oproepmelodieselectie – maximaal vijf verschillende oproepmelodieën kunnen worden geselecteerd.

De bedieningsknoppen van de gong besturen de volgende functies

  • Instellen van de oproepmelodie.
  • Oproepsignaal in- en uitschakelen.
  • Volumeregeling van oproepsignaal.

Technische gegevens

Voeding:
DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)

Aansluitingen
2-draads bus:
2x schroefklem
Verdiepingsbelknop:
2x schroefklem

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +50 °C

Aanwijzingen

  • Bij de montage op een apparaatdoos is een afdekraam vereist.
  • Bij montage met afdekraam is een afdekraam 2-voudig zonder middenstijl nodig.

Afmetingen in mm

Apparaat: B 55 H 127 T 20

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


Gong opbouw
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 1200 ..

PDF, 111 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads