System 55 z.wit gong OB [120003] Gong opbouw Gira System 55 zuiver wit glanzend Kenmerken: - De gong opbouw dient in het Gira deurcommunicatiesysteem voor aanvullende signalering. - Compleet voorgemonteerde gong opbouw. Daardoor snelle en eenvoudige montage mogelijk. - Verscheidenheid in design door integratie en daardoor een uniforme uitstraling van deurcommunicatie en elektrotechnische installatie. - Montage zowel met als zonder afdekraam mogelijk. - Eenvoudige montage door verwijderbare schroefklemmen. - Eenvoudige demontage van het apparaat bij renovatiewerkzaamheden. - Bevestigingsgaten voor montage. - Signaaloverdracht en voeding van de gong opbouw via de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus. - Parallelschakeling van maximaal drie gongen of huisstations mogelijk. - Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige insbedrijfstellingsprocedure. - Bedieningstoetsen met geïntegreerde LED's voor statusaanduiding. - Ledweergave bij een inkomende oproep. - Oproepsignaal uitschakelbaar. - Verschillende oproepsignalen voor deuroproep, interne oproep en verdiepingsoproep. - Oproepmelodieselectie – maximaal vijf verschillende oproepmelodieën kunnen worden geselecteerd De bedieningstoetsen van de gong sturen de volgende functies - Instellen van de oproepmelodie. - Oproepsignaal in- en uitschakelen. - Volumeregeling van oproepsignaal. Technische gegevens: Voeding: via 2-draads bus Aansluitingen - 2-draads bus: 2x schroefklem - Verdiepingsbelknop: 2x schroefklem Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +50°C Aanwijzingen: - Bij montage op een apparaatdoos is een afdekraam nodig. - Bij montage met afdekraam is een afdekraam 2-voudig zonder middenstijl nodig. Afmetingen in mm: Apparaat: b 55 x h 127 x d 20 Fabricaat: Gira Art. nr. 1200 03 zuiver wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 73,04 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx