Rolluikactor 4-voudig AC 230 V met handbediening voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2160 00
2160 00
262,99 EUR
EAN 4010337101352
VE 1
PS 26
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • Rolluikactor met handbediening en statusweergave voor elke uitgang.
  • Met geïntegreerde busaankoppelaar.
  • Voor het aansturen van elektrisch aangedreven rolluiken voor netspanning AC 230 V (4-kanaals).
  • Aansluiting van verschillende fasedraads.
  • Onafhankelijke aansturing van de vier rolluikuitgangen.
  • Rolluikpositie direct aanstuurbaar.
  • Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
  • Retourmelding van de positie. Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties.
  • Toewijzing aan maximaal vijf verschillende veiligheidsfuncties (drie windalarmen, een regenalarm, een vorstalarm), naar keuze met cyclische bewaking.
  • Bouwplaatsbedrijf: uitgangen handmatig bedienbaar zonder busspanning, met uitsluitend de bedrijfsspanning.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Schakelspanning AC:
AC 230 V, 50/60 Hz

Schakelvermogen AC 230 V:
6 A/AC1

Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem
Belasting:
Belasting via schroefklemmen

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Aanwijzingen

  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montage op DIN-profielrail.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 4

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 216000

RFA, 480 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 216000

IFC, 164 Kb

Downloaden


Jaloezieactoren/Rolluikactor DIN-rail
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 1.108 Kb

Downloaden


Rolluikactor viervoudig 230 V AC
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0d, 70 KByte.

Art.nr. 2160 00

VD4, 70 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Rollladenaktor 4fach 230 V AC mit Handbetätigung
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2160 00

PDF, 714 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads