KNX DIN-rail rolluikact. 4-v AC 230 V hand [216000] KNX rolluikactuator 4-voudig AC 230 V met handbediening Jaloeziebesturing DIN-rail plus Kenmerken: - Rolluikactor met handbediening en statusweergave voor elke uitgang. - Met geïntegreerde busaankoppelaar. - Voor het aansturen van elektrisch aangedreven rolluiken op netspanning AC 230 V (4-kanaals). - Aansluiting van verschillende fasegeleiders. - Onafhankelijke aansturing van de vier rolluikuitgangen. - Rolluikpositie direct aanstuurbaar. - Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar. - Retourmelding van de positie. Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties. - Toewijzing aan maximaal vijf verschillende veiligheidsfuncties (drie windalarmen, een regenalarm, een vorstalarm), naar keuze met cyclische bewaking. - Bouwplaatsbedrijf: uitgangen handmatig bedienbaar zonder busspanning, met uitsluitend de bedrijfsspanning. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Schakelspanning AC: AC 230 V, 50/60 Hz Schakelvermogen AC 230 V: 6 A / AC1 Aansluitingen - KNX: Aansluit- en aftakklem - Belasting: belasting via schroefklemmen Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm² Aanwijzingen: - VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Montage op DIN-profielrail. Levering: - KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen. Afmetingen: Modulebreedtes (TE): 4 Fabricaat: Gira Art. nr. 2160 00 DIN-rail plus Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 247,45 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx