Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met shutter
zonder bevestigingsklauwen

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 4755 01
4755 01
12,92 EUR
EAN 4010337093879
VE 10
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 4755 03
4755 03
12,78 EUR
EAN 4010337093893
VE 10
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 4755 27
4755 27
12,92 EUR
EAN 4010337093916
VE 10/100
PS 01
antraciet
Art.nr. 4755 28
4755 28
14,29 EUR
EAN 4010337093923
VE 10
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 4755 26
4755 26
19,84 EUR
EAN 4010337093909
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 4755 005
4755 005
19,84 EUR
EAN 4010337093862
VE 10
PS 11
grijs mat
Art.nr. 4755 015
4755 015
19,84 EUR
EAN 4010337093886
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
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
29 mm

Kabelmateriaal:
Stijf en flexibel

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Omgevingstemperatuur
Shutter:
0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads