Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met klapdeksel
System 55

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 4454 01
4454 01
19,40 EUR
EAN 4010337094029
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 4454 03
4454 03
19,40 EUR
EAN 4010337094050
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 4454 27
4454 27
19,40 EUR
EAN 4010337094081
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 4454 28
4454 28
20,81 EUR
EAN 4010337094098
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 4454 26
4454 26
26,50 EUR
EAN 4010337094074
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 4454 005
4454 005
26,50 EUR
EAN 4010337093992
VE 1/5
PS 11
grijs mat
Art.nr. 4454 015
4454 015
26,50 EUR
EAN 4010337094043
VE 1/5
PS 11
edelstaal
Art.nr. 4454 600
4454 600
36,88 EUR
EAN 4010337094104
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
  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
29 mm

Kabelmateriaal:
Stijf en flexibel

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
  • Afdekraam (1- tot 5-voudig) uit het schakelaarprogramma Standard 55 en Gira E2 in combinatie met afdichtset ook voor de montage van wandcontactdoos met randaarde en klapdeksel waterbestendig IP44 geschikt.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads