Wandcontactdoos met aardcontact EURO-US 16 A 250 V~

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 2840 01
2840 01
14,87 EUR
EAN 4010337840015
VE 10
PS 29
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2840 03
2840 03
14,87 EUR
EAN 4010337840039
VE 10
PS 29
zuiver wit mat
Art.nr. 2840 27
2840 27
14,87 EUR
EAN 4010337840275
VE 10
PS 29
antraciet
Art.nr. 2840 28
2840 28
16,17 EUR
EAN 4010337840282
VE 10
PS 29
kleur aluminium
Art.nr. 2840 26
2840 26
20,93 EUR
EAN 4010337840268
VE 10
PS 29
zwart mat
Art.nr. 2840 005
2840 005
26,24 EUR
EAN 4010337037873
VE 10
PS 11
grijs mat
Art.nr. 2840 015
2840 015
26,24 EUR
EAN 4010337087151
VE 1
PS 11
edelstaal (gelakt)
Art.nr. 2840 600
2840 600
30,71 EUR
EAN 4010337022213
VE 10
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
20 mm

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads