Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) voor inbouwapparaatdoos 1-voudig

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 2731 01
2731 01
27,02 EUR
EAN 4010337881100
VE 1
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2731 03
2731 03
27,02 EUR
EAN 4010337881117
VE 1
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 2731 27
2731 27
27,02 EUR
EAN 4010337881124
VE 1
PS 01
antraciet
Art.nr. 2731 28
2731 28
30,29 EUR
EAN 4010337000778
VE 1
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 2731 26
2731 26
35,34 EUR
EAN 4010337000761
VE 1
PS 11
zwart mat
Art.nr. 2731 005
2731 005
35,34 EUR
EAN 4010337037538
VE 1
PS 11
grijs mat
Art.nr. 2731 015
2731 015
35,34 EUR
EAN 4010337085256
VE 1
PS 11
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
25 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Omgevingstemperatuur
verhoogde aanraakbeveiliging:
0 °C tot +45 °C

Opbouwhoogte:
17,5 mm

Aanwijzingen

  • Passend in alle gangbare apparaatdozen.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads