System 3000 universele leddimmer Mini

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2440 00
2440 00
101,56 EUR
EAN 4010337031390
VE 1/5
PS 02
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
  • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of led-lampen, HV-led- of spaarlampen.
  • Bediening via neveneenheden.
  • Automatische of handmatige instelling van het bij de belasting passende dimprincipe (faseaan- of faseafsnijding).
  • Weergave van de ingestelde bedrijfsstand door middel van led.
  • Lampbeschermend inschakelen.
  • Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen.
  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
  • Minimale lichtsterkte instelbaar.
  • Elektronische kortsluitbeveiliging.
  • Elektronische oververhittingsbeveiliging.
  • Gebruik met en zonder nuldraadaansluiting.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
max. 0,3 W

Aansluitvermogen bij 25 °C
HV-ledlampen (faseaansnijding):
typ. 3 tot 50 W
HV-ledlampen (faseafsnijding):
typ. 3 tot 100 W
Spaarlamp:
typ. 3 tot 50 W
Gloeilampen:
20 tot 210 W
HV-halogeen:
20 tot 210 W
Tronic-trafo's:
20 tot 210 W
elektronische trafo met NV-led (faseaansnijding):
typ. 20 tot 50 W
elektronische trafo met NV-led (faseafsnijding):
typ. 20 tot 100 W
gewikkelde trafo:
20 tot 210 VA
gewikkelde trafo met NV-led:
typ. 20 tot 50 VA

Neveneenheden
Onverlichte mechanische drukcontacten:
onbeperkt
Neveneenheid-basiselement 2-draads:
onbeperkt
Neveneenheid-basiselement 3-draads:
10

Kabellengte
Neveneenheid:
max. 100 m
Belasting:
max. 100 m

Montage:
in apparaatdoos conform DIN 49073 in combinatie met een geschikte afdekking

Aansluitingdoorsnede
eendradig:
max. 4 mm²
fijndradig zonder adereindhuls:
max. 4 mm²
fijndradig met adereindhuls:
max. 2,5 mm²

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Afmetingen:
Ø 48 H 19,5 mm

Aanwijzingen

  • In principe is het bedrijf van de dimmer zonder aansluiting van de nuldraad mogelijk. Bij sommige led- en CFLi-lichtbronnen is ter voorkoming van flikkeringen echter nuldraadaansluiting vereist.
  • Bij gebruik zonder nuldraad bedraagt de minimale belasting voor gloeilampen, HV-halogeen, Tronic-trafo’s en gewikkelde trafo’s 50 W.
  • Elektronische trafo’s en voorschakelapparaten voor led-lichtbronnen kunnen met de door de fabrikant aangegeven dimprocedure worden gebruikt.
  • Met een drukcontact kan de inschakellichtsterkte niet worden opgeslagen.
  • Voor inbouw in tussenplafonds dient de inbouwadapter minibehuizing 5429 00.
  • Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira System 2000 uni-leddimmer-basiselement
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 10.045 Kb

Downloaden


Universele led-dimmer Mini
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 2440 00

PDF, 164 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads