Rookmelder Dual Q incl. voet 230 V

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2337 02
2337 02
91,12 EUR
EAN 4010337033080
VE 1
PS 03
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Door het nieuwe Q-keurmerk worden strengere kwaliteitseisen en technische bijscholing van de markt gevraagd op het gebied van rookmelders. Het nieuwe Q-Label is een onafhankelijk en fabrikantneutraal kwaliteitskeurmerk voor hoogwaardige rookmelders, die speciaal zijn getest voor langdurig gebruik. De Gira rookmelders van de nieuwste generatie voldoen aan het nieuwe kwaliteitskeurmerk Q-Label. De rookmelders werken volgens het foto-elektrische strooilichtprincipe, zonder radioactieve preparaten. De rookmelders detecteren tijdig rookontwikkeling en waarschuwen voordat de rookconcentratie voor mensen gevaarlijk kan worden. Het alarmsignaal bestaat uit een luide pulserende alarmtoon en een knipperende LED.

Kenmerken

Kenmerken

  • Gebruik uitsluitend in particuliere wooneenheden of gebouwen met een soortgelijke functie conform DIN 14676.

Q-Label

  • Geteste duurzaamheid en reductie van loze alarmen.
  • Verhoogde bestendigheid tegen bijvoorbeeld externe invloeden.
  • Vast gemonteerde batterij met een levensduur tot 10 jaar.
  • Uitvoering A conform DIN EN 14604.
  • KRIWAN-goedkeuring.
  • Rookmelder Dual Q met netspanning (230 V) voor privéwoningen. De montageplaat bij dit artikel komt te vervallen.
  • Voet met geïntegreerde netvoeding voor de voeding van de rookmelder Dual Q met netspanning (230 V).
  • De voedings- of koppelingsleiding wordt in de voet aangesloten. Bij plaatsing van de rookmelder wordt automatisch het contact tot stand gebracht.
  • De Dual Q accu, die zich in de rookmelder bevindt, verzorgt bij een uitval van de netspanning automatisch de voeding.
  • Koppelingsmogelijkheid tot maximaal 40 rookmelders met een aparte leiding.
  • Maximal 40 rookmelders Dual Q kunnen met een twee-aderige kabel (bv. telefoonkabel J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm) onderling worden gekoppeld. Daardor kan in een wooneenheid tegelijkerttijd via alle rookmelders een alarm worden geactiveerd.
  • De maximale kabellengte is afhankelijk van het gebruikte kabeltype en de aderdoorsnede (bij 1,5 mm² = maximaal 400 m).

Technische gegevens

Voeding:
via de batterij van de rookmelder

Batterijlevensduur:
Tot 10 jaar (na activering)

Akoestisch signaal:
Alarm: minst. 85 dB (A)

Optisch signaal:
verlichte ring (rode led)

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +55 °C

Montagehoogte:
max. 6 m

Beschermeringssoort:
IP30

Toepassingsgebied:
DIN 14676

Normen:
DIN 14604
Uitvoering:
U

Voeding:
AC 230 V, 50 Hz via de sokkel

Batterij:
alleen back-up
Type:
U9VL-J-P
UN-nummer:
3091

Batterijlevensduur:
tenminste 10 jaar

Akoestisch signaal
Alarm:
tenminste 85 dB (A)
Functietest:
ca. 75 dB (A)

Optisch signaal
Voet:
Groene led (230 V)
Verlichte ring:
Rode led signaliseert status en storingen

Gewicht:
ca. 350 g

Afmetingen in mm

Behuizing: Ø 125 H 77

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Rookmelder Dual Q incl. voet 230 V
Gebruiksaanwijzingen

Montage- en bedieningshandleiding

Art.nr. 2337 02

PDF, 269 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads