Tastsensor 2 3-voudig 24 V potentiaalvrij met tekstkader

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
clear / zuiver wit glanzend
Art.nr. 2003 100
2003 100
104,69 EUR
EAN 4010337047971
VE 1
PS 02
edelstaal
Art.nr. 2003 600
2003 600
121,21 EUR
EAN 4010337020363
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

    Tastsensor 2 voor aansluiting op 24V-besturingssystemen

    • Drie wippen met elk twee rode leds voor de statusweergave.
    • Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging.
    • Achtergrondverlichting.
    • Aansluiting van zes drukcontacten, zes leds en achtergrondverlichting via klemblok aan de achterzijde.

    Technische gegevens

    Nominale spanning per drukcontact:
    AC/DC 24 V SELV

    Belastbaarheid per drukcontact:
    max. 20 mA

    Nominale spanning per led:
    DC 24 V SELV

    Belastbaarheid per led:
    1 mA

    Aansluiting:
    2 x klemblok 9-polig

    Aansluitingdoorsnede:
    0,4 tot 0,8 mm eendradig

    Inbouwdiepte:
    25 mm

    Omgevingstemperatuur:
    -5 °C tot +45 °C

    Aanwijzingen

    • Uitsluitend geschikt voor SELV-stroomkringen.
    • Ook verlichtbaar aan te sluiten.
    • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
      www.marking.gira.com.

    Levering

    • Neutrale tekstlabels worden meegeleverd.

    Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

    In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

    Naar de Mediadatabank

    Downloaden


    Datablad


    Bestektekst


    Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

    Art.nr. 2003100

    RFA, 568 Kb

    Downloaden


    IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

    Art.nr. 2003100

    IFC, 28 Kb

    Downloaden


    Toetssensor 2 24 V potentiaalvrij, 1-voudig, 3-voudig
    Gebruiksaanwijzingen

    Gebruiksaanwijzing.

    Art.nr. 2001 ..
    2003 ..

    PDF, 91 Kb

    Downloaden


    Bestelinfo Kenmerken Downloads