System 55 clear/z.wit tastsens.2 3-v 24 V pot.vrij TK [2003100] Tastsensor 2 3-voudig 24 V potentiaalvrij met tekstkader Gira System 55 clear / zuiver wit glanzend Kenmerken: Tastsensor 2 voor aansluiting op 24 V besturingssystemen - Drie wippen met elk twee rode led's voor statusweergave. - Demontagebeveiliging door schroefbevestiging. - Achtergrondverlichting. - Aansluiting van zes drukcontacten, zes led's en achtergrondverlichting via aansluitblok aan de achterzijde. Technische gegevens: Nominale spanning per drukcontact: AC/DC 24 V SELV Belastbaarheid per drukcontact: max. 20 mA Nominale spanning per led: DC 24 V SELV Belastbaarheid per led: 1 mA Aansluiting: 2 x aansluitblok 9-polig Aansluitingdoorsnede: 0,4 tot 0,8 mm massieve draad Inbouwdiepte: 25 mm Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45°C Aanwijzingen: - Uitsluitend geschikt voor SELV-stroomkringen. - Ook met verlichting aan te sluiten. - Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice www.marking.gira.com. Levering: - Blanco tekstlabels worden meegeleverd. Fabricaat: Gira Art. nr. 2003 100 clear / zuiver wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 85,40 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 edelstaal tastsens.2 3-v 24 V pot.vrij TK [2003600] Tastsensor 2 3-voudig 24 V potentiaalvrij met tekstkader Gira System 55 edelstaal Kenmerken: Tastsensor 2 voor aansluiting op 24 V besturingssystemen - Drie wippen met elk twee rode led's voor statusweergave. - Demontagebeveiliging door schroefbevestiging. - Achtergrondverlichting. - Aansluiting van zes drukcontacten, zes led's en achtergrondverlichting via aansluitblok aan de achterzijde. Technische gegevens: Nominale spanning per drukcontact: AC/DC 24 V SELV Belastbaarheid per drukcontact: max. 20 mA Nominale spanning per led: DC 24 V SELV Belastbaarheid per led: 1 mA Aansluiting: 2 x aansluitblok 9-polig Aansluitingdoorsnede: 0,4 tot 0,8 mm massieve draad Inbouwdiepte: 25 mm Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45°C Aanwijzingen: - Uitsluitend geschikt voor SELV-stroomkringen. - Ook met verlichting aan te sluiten. - Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice www.marking.gira.com. Levering: - Blanco tekstlabels worden meegeleverd. Fabricaat: Gira Art. nr. 2003 600 edelstaal Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 98,88 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx