Het magneetcontact is beschermd tegen stof en water ingesmolten in een glazen buisje (reedcontacten).
Het reedcontact wordt contactloos bediend door een permanente magneet.
Reed-contact wordt bijvoorbeeld in het deurkozijn, de magneet in de deur aangebracht.
Technische gegevens
Contacttype:
Maakcontact 1-polig
Schakelspanning:
max. DC 100 V
Schakelstroom:
max. 0,5 A
Contactbelastbaarheid:
max. 10 W of 10 VA
Overgangsweerstand:
0,15 Ω
Toegestane bedrijfsspanning:
max. 40 V
Aansluitkabel:
5 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm
Aanwijzingen
Dit deur- resp. raamcontact is geschikt voor gebruik met de alarmcentrale Connect5201 00of met de I/O-module5251 16.
Bij aansluiting op het draadloze magneetcontact moet de 200kΩ-weerstand worden gebruikt die bij de levering van het draadloze magneetcontact is inbegrepen.
Bij montage in stalen profielen (magnetisch materiaal) kunnen uitsluitend blokreedcontacten worden gebruikt.
Levering
Twee opbouwbehuizingen, twee kappen, drie onderlegplaatjes 2 mm en een onderlegplaatje 6 mm zijn bij de levering inbegrepen.
Afmetingen in mm
Behuizing:
B 54
H 13
T 13
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.