Deur- of raamcontact

Specificatie
Art.nr.
Art.nr. TU
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
wit
Art.nr. 0953 02
526053
0953 02
526053
20,19 EUR
EAN 4010337953029
VE 1
PS 03
bruin
Art.nr. 0953 06
526061
0953 06
526061
20,19 EUR
EAN 4010337953067
VE 1
PS 03
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • Het magneetcontact is beschermd tegen stof en water ingesmolten in een glazen buisje (reedcontacten).
  • Het reed-contact wordt contactloos bediend door een permanente magneet.
  • Reed-contact wordt bijvoorbeeld in het deurkozijn, de magneet in de deur aangebracht.

Technische gegevens

Contacttype:
Maakcontact 1-polig

Schakelspanning:
max. DC 100 V

Schakelstroom:
max. 0,5 A

Contactbelastbaarheid:
max. 10 W of 10 VA

Overgangsweerstand:
0,15 Ω

Toegestane bedrijfsspanning:
max. 40 V

Aansluitkabel:
5 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm

Aanwijzingen

  • Dit deur- of raamcontact is geschikt voor gebruik met de alarmcentrale Connect 5201 00 of met de I/O-module 5251 16 .
  • Bij aansluiting op het draadloze magneetcontact moet de 200 kΩ-weerstand worden gebruikt die bij de levering van het draadloze magneetcontact is inbegrepen.
  • Bij montage in stalen profielen (magnetisch materiaal) kunnen uitsluitend blokreedcontacten worden gebruikt.

Levering

  • Twee opbouwbehuizingen, twee kappen, drie onderlegplaatjes 2 mm en een onderlegplaatje 6 mm zijn bij levering inbegrepen.

Afmetingen in mm

Behuizing: b 54 h 13 d 13

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads