Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met shutter

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0453 40
0453 40
20,96 EUR
EAN 4010337453406
VE 1/5
PS 01
grijs
Art.nr. 0453 42
0453 42
21,09 EUR
EAN 4010337453420
VE 1/5
PS 11
rood
Art.nr. 0453 43
0453 43
21,09 EUR
EAN 4010337453437
VE 1/5
PS 11
blauw
Art.nr. 0453 46
0453 46
21,09 EUR
EAN 4010337453468
VE 1/5
PS 11
zwart
Art.nr. 0453 47
0453 47
21,09 EUR
EAN 4010337453475
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 05/2024.

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
31 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Omgevingstemperatuur
Shutter:
0 °C tot 45 °C

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads