Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met shutter en symbool 


zuiver wit
16,09 EUR
Art.nr. 0453 40
298638
EAN 4010337453406
VE 1/5
PS 01

grijs
16,20 EUR
Art.nr. 0453 42
298646
EAN 4010337453420
VE 1/5
PS 11

rood
16,20 EUR
Art.nr. 0453 43
1976109
EAN 4010337453437
VE 1/5
PS 11

blauw
16,20 EUR
Art.nr. 0453 46
7693385
EAN 4010337453468
VE 1/5
PS 11

zwart
16,20 EUR
Art.nr. 0453 47
298653
EAN 4010337453475
VE 1/5
PS 11

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2022.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel gekeurd volgens TNO.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging conform IEC 60884-1.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.