Gelijktijdig aansturing van meerdere jaloezie-aandrijvingen.
Elke twee aandrijvingen worden elektrisch ontkoppeld met een scheidingsrelais.
Met twee neveneenheid-ingangen voor de afzonderlijke bediening van de jaloezieën en een centrale aansluiting voor centrale functies, bijvoorbeeld van een tijdschakelklok of voor de realisatie van centrale besturingen bij opdeling over meerdere aardlekschakelaars.
Technische gegevens
Nominale spanning:
AC 230 V, 50 Hz
Schakelstroom:
4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % ID
Aansluitingen
Voeding:
2 x schroefklem
Centraal:
2 x schroefklem
Aandrijving 1, 2:
elk 2 schroefklemmen
Parallelaansluiting 1, 2:
elk 1 schroefklem
Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C
Inbouwdiepte:
21,5 mm
Aanwijzingen
Het scheidingsrelais inbouw wordt geïnstalleerd in een inbouwdoos (gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen).
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.