Jaloezie scheidingsrelais 2-v IB [038200] Scheidingsrelais 2-voudig Jaloeziebesturing inbouw Kenmerken: - Gelijktijdig aansturing van meerdere jaloezie-aandrijvingen. - Elke twee aandrijvingen worden elektrisch ontkoppeld met een scheidingsrelais. - Met twee ingangen neveneenheid voor afzonderlijke bediening van de jaloezieën en een centrale aansluiting voor centrale functies, bv. van een tijdschakelklok of voor realisatie van centrale besturingen bij opdeling over meerdere aardlekschakelaars. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz Schakelstroom: 4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100% ID Aansluitingen - Voeding: 2x schroefklem - Centraal: 2x schroefklem - Aandrijving 1, 2: elk 2 schroefklemmen - Neveneenheid 1, 2: elk 1 schroefklem Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C Inbouwdiepte: 21,5 mm Aanwijzingen: - Het scheidingsrelais inbouw wordt geïnstalleerd in een inbouwdoos (gebruik van een diepe apparaatdoos aanbevolen). Fabricaat: Gira Art. nr. 0382 00 inbouw Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 79,78 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx