Fornuisaansluitdoos inbouw

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
tot 2,5 mm²
Art.nr. 0171 56
0171 56
12,03 EUR
EAN 4010337171560
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • Zeer vlak, met een kroonsteen 5-polig, 2-voudig 2,5 mm² met slechts één centrale schroef voor klauwbevestiging.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
31 mm

Aanwijzingen

  • Niet breukvast.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads