Artikelvergelijking

Afdekking vlak en opsteekbaar voor lichtsignaal
System 55
Huisstation video opbouw 7

Overzicht

Specificatie: Helder als informatieveld

Art nr.: 0807 20

VE: 5/25

EUR/stuk excl. BTW: 10,68

PS: 11

EAN: 4010337807209

Overzicht

Specificatie: zwart mat

Art nr.: 1209 005

VE: 1

EUR/stuk excl. BTW: 767,44

PS: 10

EAN: 4010337053408

 

Kenmerken

  • Geheel voorgemonteerde eenheid met een 17,78 cm (7") groot TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfree-functie.
  • Volledig glazen front met touch-functie.
  • Directe wandmontage of wandmontage met inbouwapparaatdoos resp. holle-wanddoos.
  • Montage met voet voor plaatsing op meubelstukken.
 

Technische gegevens

Voeding:
DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)

Aansluitingen
2-draads bus:
2 x steekklem
aanvullende voeding:
2 x steekklem
Verdiepingsbelknop:
2 x steekklem

Display
Diagonaal:
17,78 cm (= 7″)
Kleursysteem:
PAL
Resolutie:
1024 x 600 pixels

microSD-kaart
Type:
SDHC
SDHC-geheugencapaciteit:
32 GB
Bestandssysteem:
FAT 32

Omgevingstemperatuur:
-5 ºC tot +50 ºC

Afmetingen
B x h x d:
181 x 123 x 24 mm

Aanwijzingen

  • Niet geschikt bij gebruik van gloeilampelementen0932 00,0933 00en0994 00.