Nominale spanning:
DC 21 tot 32 V SELV
Gira One medium:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspanning:
4 kV (KNX/EIB buskabel)
Gira One bus:
Aansluitklemmen aan stuurleiding
Ingangen:
Aansluitklemmen aan stuurleiding
Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²
Type ingang:
potentiaalvrij
Ingangen neveneenheid:
ca. 5 V
Kabel neveneenheid:
max. 10 m
gewikkelde trafo:
20 tot 210 VA
Tronic-trafo:
20 tot 230 W
gewikkelde trafo met NV-led:
20 tot 100 VA
elektronische trafo met NV-led:
typ. 20 tot 200 W
HV-ledlampen:
typ. 1 tot 200 W
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C