Nieuw

System 3000 ruimtetemperatuurregelaar-basiselement 230 V~ met relaisuitgang, uitschakelaar en controlelicht

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2475 00
2475 00
85,00 EUR
EAN 4010337131632
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 10/2025.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Regeling van verwarmingstoestellen tot maximaal 3680 W.
  • Regelen van de ruimtetemperatuur in gesloten ruimtes.
  • Handmatig uitschakelen van de temperatuurregeling.
  • Ingangsklem met selectiefunctie voor het activeren van de verlagingstemperatuur (ECO) via een centrale klok of voor het regelen van de comforttemperatuur op basis van aanwezigheid via een aparte bewegings-/aanwezigheidsmelder.
  • Ingangsklem voor activering van het koelbedrijf via centrale besturing.
  • Handmatige omschakeling tussen verwarmen en koelen
  • Interne temperatuurvoeler.
  • Vorstbeveiligingsfunctie.
  • Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling (aan/uit).
  • Offset-instelling (correctiewaarde voor gemeten temperatuur).
  • Instelbereik van de ruimtetemperatuur kan met instelringen worden beperkt.
  • Deze regelaar heeft de volgende regelfuncties: TE(0,0,0,0,0,0,0,0)

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
max. 0,15 W

Schakelstroom:
max. 16 A

Aansluitvermogen
Ohmse belasting:
3680 W

Montage:
in inbouwdoos conform DIN 49073

Kabellengte ingangen:
max. 100 m

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Basiselement ruimtetemperatuurregelaar 230 V~ met relaisuitgang, uitschakelaar en controlelicht
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 2475 00

PDF, 1.724 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads