Overspanningsbeveiligingsmodule

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 0338 00
0338 00
87,25 EUR
EAN 4010337128120
VE 1
PS 03
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • Overspanningsmodule klasse III volgens IEC 61643-11(Type 3, EN 61643-11) voor wandcontactdozen met aardleidingsklem.
  • Montage door vastklikken aan de draagring van de wandcontactdoos.
  • Met akoestische signalen om een storing aan te geven.
  • Sticker om de wandcontactdoos te labelen.
  • Beschermt andere wandcontactdozen in het circuit die zich op maximaal 5 m kabellengte bevinden.

Technische gegevens

Nominale spanning UN:
AC 230 V~ (50 Hz)

Hoogste duurspanning UC:
AC 255 V~ (50 Hz)

Nominale ontladingsstroom In (8/20):
3 kA

Ontladingsstroom Itotaal (8/20):
10 kA

UOC:
6 kV

Max. voorzekering:
16 A

Up:
< 1,5 kV

IEC/CEI 61643-11:
Klasse III

EN 61643-11:
Type 3

Beschermeringssoort:
IP20

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +40 °C

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Overspanningsbeveiligingsmodule
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 0338 00

PDF, 555 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads