Verwarmingsactuator 6-voudig met regelaar voor Gira One en KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2139 00
2139 00
253,48 EUR
EAN 4010337110194
VE 1
PS 66
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Alternatieve beschrijving

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Individuele regeling per ruimte mogelijk door vaste regelaar en klepuitgangscombinatie.
  • Actuator voor het schakelen van thermische regelaandrijvingen in verwarmings- en koelsystemen.
  • De uitgangen zijn beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting.
  • Regelaandrijvingen met nominale spanning 24 V of 230 V aanstuurbaar.
  • Handbediening van de uitgangen.
  • Warmtevraagmelding bijvoorbeeld bij een warmtepomp in combinatie met schakelactuator 1-voudig 16 A met binaire ingang 3-voudig (bestelnr. 5061 00) of schakelactuator 2-voudig/jaloezieactuator 1-voudig 16 A met binaire ingang 3-voudig (bestelnr. 5062 00)
  • Programmering en inbedrijfstelling met de Gira Project Assistant (GPA) vanaf versie 5,0.
  • Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.

Ventieluitgangen

  • 6 van elkaar onafhankelijke elektronische klepuitgangen.
  • Klepaansturing parametriseerbaar per uitgang met karakteristiek 'stroomloos geopend' of 'stroomloos gesloten'.
  • Bescherming tegen vastzittende kleppen door intelligente klepspoeling met een duur van 5 minuten en een cyclus van 1 week.
  • Boost-functie voor snel verwarmen van radiatoren – verbruikers (elektrisch of met water).

Ruimtetemperatuurregelaar

  • 6 onafhankelijke regelaars voor verwarming en koeling, geoptimaliseerd voor het respectieve verwarmings- en koelsysteem: vloerverwarming (elektrisch of met water), radiatoren (elektrisch of met water), vloerkoeling
  • Type verwarmingsregeling instelbaar. Permanente Pi-regeling of schakelende 2-puntsregeling.
  • Bedrijfsstanden: comfort, stand-by, nachtstand en vorst-/oververhittingsbeveiliging.
  • Automatische melding vereiste verwarming/koeling: Hier evalueert de actuator continu de regelwaarden van de toegewezen uitgangen en informeert het Gira One systeem wanneer er een verwarmings-/koelingsvraag is bij een uitgang of in een verwarmings-/koelingscircuit. De aangesloten schakelactuator sluit of opent zijn relais afhankelijk van de verwarmings-/koelingsvraagmelding. Dit maakt een energie-efficiënte regeling mogelijk van brander- en ketelregelingen die over geschikte regelingangen beschikken (bijv. vraaggestuurde schakeling tussen reductie- en comfortinstelwaarde in een centrale hoogrendementsketel of warmtepompen).
  • Specificatie van de grenswaarde voor de vloertemperatuur.
  • Automatische raam-open-herkenning bij temperatuurdaling of door middel van raamcontact incl. vastlegging van de duur van de vorstbescherming.
  • Opvragen raamcontacten en visualiseren in de Smart Home app: een geopend raam leidt na het verstrijken van 5 minuten tot de verwarmingsbedrijfsmodus vorstbescherming.
  • Opvragen van een omschakeling verwarmen/koelen bijvoorbeeld door middel van een binaire ingang die het schakelcontact van een warmtepomp evalueert om de huidige bedrijfsmodus (verwarmen of koelen) te kunnen doorgeven aan de verwarmingsregelaar.
  • Ruimtetemperatuurmeting via drukcontact 1-voudig of 2-voudig: automatische vorming van een gemiddelde waarde indien meerdere drukcontacten voor ruimtetemperatuurmeting aan de uitgang zijn toegewezen.

Technische gegevens

Gira One medium:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Testspanning:
4 kV (KNX/EIB buskabel)

Uitgangen:
6

Regelaar:
6

Contacttype:
Triac

Schakelspanning:
AC 24/230 V, 50/60 Hz

Schakelstroom:
5 tot 160 mA

Inschakelstroom:
max. 1,5 A (2 s)

Aantal aandrijvingen per uitgang
AC 230 V aandrijvingen:
4
AC 24 V aandrijvingen:
2

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Stroomverbruik:
4,5 tot 10 mA

Aanwijzingen

  • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).

Levering

  • Aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 4

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira One
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 50.984 Kb

Downloaden


Verwarmingsactuator 6-voudig met regelaar voor Gira One
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 2139 00

PDF, 1.923 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads