System 3000 jaloezie- en schakelklok BT
System 55

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 5381 01
5381 01
120,75 EUR
EAN 4010337122302
VE 1/5
PS 02
Zuiver wit glanzend
Art.nr. 5381 03
5381 03
120,75 EUR
EAN 4010337122319
VE 1/5
PS 02
Zuiver wit mat
Art.nr. 5381 27
5381 27
120,75 EUR
EAN 4010337122333
VE 1/5
PS 02
Antraciet
Art.nr. 5381 28
5381 28
123,48 EUR
EAN 4010337122340
VE 1/5
PS 02
Kleur aluminium
Art.nr. 5381 26
5381 26
127,72 EUR
EAN 4010337122326
VE 1/5
PS 02
Zwart mat
Art.nr. 5381 005
5381 005
127,72 EUR
EAN 4010337122357
VE 1/5
PS 02
Grijs mat
Art.nr. 5381 015
5381 015
127,72 EUR
EAN 4010337122364
VE 1/5
PS 02
Edelstaal
Art.nr. 5381 600
5381 600
135,46 EUR
EAN 4010337122371
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Handmatig en tijdgestuurd bedienen van bv. jaloezieën, rolluiken, markiezen, verlichting of ventilatoren.
  • Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app.
  • Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.

Functies aan het opzetstuk

  • Bedienen van raambekledingen en verlichting.
  • Vergrendelingsfunctie vergrendelt de neveneenheidbediening en deactiveert de automatische modus.
  • Automatisch bedrijf activeren/deactiveren.
  • Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloeziebesturingselement.
  • Inschakellichtsterkte van verlichting kan worden opgeslagen met System 3000 dimmer-basiselement of DALI Power-besturingseenheid.
  • Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.

Functies met Gira System 3000 app

  • Bedienen van raambekledingen en verlichting met statusretourmelding.
  • Weergave van de actuele raambekledingpositie of dimstand.
  • Programmering van maximaal 40 individuele schakeltijdstippen.
  • Voor iedere schakeltijd kunnen jaloezie- en lamellenposities of schakel- en dimwaarden worden opgeslagen.
  • Kopiëren van schakeltijden naar andere apparaten mogelijk.
  • Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie).
  • Astrotijd kan worden geoptimaliseerd d.m.v. locatiebepaling.
  • Astrotijdverschuiving instelbaar.
  • Toevalsfunctie.
  • Automatische actualisering van datum en tijd bij verbinding met smartphone of tablet.
  • Wachtwoordbeveiliging voor tijdprogramma's en configuratie mogelijk.
  • Opslaan van een raambekledingpositie, raambekledinglooptijd, omkeertijd lamellen.
  • Omschakeling naar inversbedrijf mogelijk bij jaloeziebasiselementen.
  • Maximale lichtsterkte en minimale lichtsterkte instelbaar bij dimmer-basiselement.
  • Optioneel:Met System 3000 lichtsterkte- en temperatuurvoeler Bluetooth® zijn zonwering- en schemeringfunctie mogelijk.

Technische gegevens

Loopnauwkeurigheid
per maand:
± 10 s

Gangreserve:
ca. 4 h

Radiofrequentie:
2,402 tot 2,480 GHz

Zendvermogen:
max. 2,5 mW, klasse 2

Zendbereik:
typ. 10 m

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Bij verbinding met de Gira System 3000 app wordt de tijd geactualiseerd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads