Basiselement ruimtetemperatuurregelaar 230 V~/10 A met maakcontact, controlelamp en sensor voor elektrische vloerverwarming

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2474 00
2474 00
108,49 EUR
EAN 4010337104407
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 12/2022.
Vervangt 0394 ..

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Elektronische thermostaat voor het regelen van elektrische vloerverwarmingen of vloertemperatuurregelsystemen.
  • Regelen van de vloertemperatuur in gesloten ruimtes.
  • Handmatig uitschakelen van de temperatuurregeling van de vloer.
  • Ingangsklem voor activering van de verlagingstemperatuur (ECO) via centrale klok.
  • Externe temperatuursensor (externe voeler).
  • Vorstbeveiligingsfunctie.
  • Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling (aan/uit).
  • Onderbreking van de verwarming bij continu verwarmen na een uur gedurende 5 minuten.
  • Instelbereik van de kamertemperatuur kan met instelringen worden beperkt.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50 Hz

Schakelstroom:
max. 10 A

Aansluitvermogen
Ohmse belasting:
2300 W

Standby:
< 0,15 W

Kabellengte
Ingangen:
max. 100 m

Montage:
in apparaatdoos conform DIN 49073

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

Externe voeler
Aansluitleiding:
4 m
verlengbaar:
max. 50 m
verlengbaar:
2x 1,5 mm²

Aanwijzingen

  • Plaats de externe voeler in de vloer in een buis.
  • De kabel kan worden verlengd tot 50 m met een 2-aderige leiding (2 x 1,5 mm²).

Levering

  • Externe voeler in kunststof kap is bij levering inbegrepen.

Afmetingen in mm

Voeler: Ø 7,8 h 20

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Basiselement ruimtetemperatuurregelaar 230 V~/10 A met maakcontact, controlelamp en sensor voor elektrische vloerverwarming
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 2474 00

PDF, 1.043 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads