Wippenset 2-voudig individueel voor tastsensor 4

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend (gelakt)
Art.nr. 5032 903
5032 903
108,52 EUR
EAN 4010337098263
VE 1
PS 06
zuiver wit mat (gelakt)
Art.nr. 5032 927
5032 927
108,52 EUR
EAN 4010337098294
VE 1
PS 06
antraciet (gelakt)
Art.nr. 5032 928
5032 928
108,52 EUR
EAN 4010337098201
VE 1
PS 06
aluminium
Art.nr. 5032 17
5032 17
85,88 EUR
EAN 4010337072652
VE 1
PS 06
zwart mat (gelakt)
Art.nr. 5032 905
5032 905
108,52 EUR
EAN 4010337098232
VE 1
PS 06
grijs mat (gelakt)
Art.nr. 5032 915
5032 915
108,52 EUR
EAN 4010337098164
VE 1
PS 06
aluminium zwart
Art.nr. 5032 126
5032 126
85,88 EUR
EAN 4010337072621
VE 1
PS 06
brons
Art.nr. 5032 38
5032 38
187,77 EUR
EAN 4010337098331
VE 1
PS 06
glas zwart
Art.nr. 5032 05
5032 05
85,88 EUR
EAN 4010337072539
VE 1
PS 06
edelstaal
Art.nr. 5032 219
5032 219
153,81 EUR
EAN 4010337072591
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

5002 .. tastsens.4 24 V 2-v

Kenmerken

Aanwijzingen

  • De opschriften worden door middel van lasertechniek nauwkeurig en permanent op het materiaal aangebracht door de Gira labelservice. Na de gratis registratie kunt u kiezen uit verschillende lettertypes en symbolen voor een individuele vormgeving, zodat ook bedrijfs- of hotellogo’s kunnen worden geïntegreerd. De bestelling wordt afgehandeld via de groothandel die bij aanvang van het bestelproces van de wippen wordt vermeld.
  • Let op dat de wippensets voor de tastsensor 4 in glas wit om technische redenen niet door middel van lasertechniek kunnen worden bedrukt.
  • Dit product kan uitsluitend bij de Gira labelservice worden besteld.
  • Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice www.marking.gira.com.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Wippensets voor tastsensor 4
Montagehandleidingen

Montage-instructies.

Art.nr. 5021 ..
5022 ..
5024 ..
5031 ..
5032 ..
5034 ..

PDF, 1.851 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads