System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m Komfort BT
TX_44

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 5374 66
5374 66
141,13 EUR
EAN 4010337049586
VE 1
PS 02
antraciet
Art.nr. 5374 67
5374 67
148,14 EUR
EAN 4010337049616
VE 1
PS 02
kleur aluminium
Art.nr. 5374 65
5374 65
148,14 EUR
EAN 4010337049579
VE 1
PS 02
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
  • Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
  • Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.
  • Handmatige omschakeling tussen automatisch bedrijf, continu aan en continu uit op het apparaat mogelijk.

Met System 3000 schakelbasiselement

  • Kort bedrijf

Met System 3000 dimmer-basiselement

  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
  • De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.
  • Basislichtfunctie.
  • Nachtlichtfunctie.

Functies met Gira System 3000 app

  • Instellen van de lichtsterktegrenswaarde.
  • Gevoeligheid van de twee sensoren afzonderlijk instelbaar (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Instellen van de nalooptijd.
  • Prioriteitsfuncties: automatisch bedrijf, continu aan/uit, tijdelijk aan/uit voor 0,5 tot 5 uur.
  • Aanwezigheidssimulatie.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Dagstand.
  • Looptest.
  • Tijdschakelfunctie.
  • Alarmfunctie.

Technische gegevens

Waarnemingshoek:
180°

Lichtsterkte
instelbaar:
ca. 5 tot 500 lux
Vast:
Dagstand

Gevoeligheid:
0, 25, 50, 75, 100 %

Beschermeringssoort
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Nalooptijd:
10 s tot 60 min

Montagehoogte tot 1,10 m
Detectiebereik naar voren:
max. 32 m
Bereik naar beide zijden:
max. 19 m

Zendvermogen:
max. 2,5 mW, klasse 2

Zendbereik:
typ. 10 m

Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m.

Levering

  • Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 10.045 Kb

Downloaden


Opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m / 2,20 m Komfort BT
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5374 ..
5376 ..

PDF, 1.939 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 251 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads