De PIR-bewegingsmelder bestaat uit drie passief-infrarood (PIR)-sensoren met geïntegreerde lichtsterktesensor, geïntegreerde IR-ontvanger en geïntegreerde rode led voor de weergave van een gedetecteerde beweging in testmodus.
Twee van elkaar onafhankelijke lichtuitgangen.
Lichtuitgang: schakelen, dimwaardegever of lichtscène-neveneenheid instelbaar. Bedrijfsmodus volautomatisch (automatisch aan of uit) of halfautomatisch (handmatig aan, automatisch uit). Nalooptijd instelbaar of dynamische nalooptijd activeerbaar. Dag/nachtomschakeling. Vergrendelingsobject.
Lichtsterktewaarden cyclisch of bij wijziging zenden.
Lichtsterkteonafhankelijke aanwezigheidsuitgang. Er is een inschakelvertraging en een nalooptijd instelbaar. Het is mogelijk de huidige status afhankelijk van de toestand cyclisch te zenden.
Lichtsterkteonafhankelijke afwezigheidsuitgang. Er is een inschakelvertraging en een nalooptijd instelbaar. In dit geval loopt de nalooptijd af zodra iemand het detectiebereik heeft betreden. Het is mogelijk de huidige status afhankelijk van de toestand cyclisch te zenden.
Handmatige bediening met IR-afstandsbediening.
Technische gegevens
KNX medium:
TP256
Waarnemingshoek:
240°
Montagehoogte 2,50 m
Detectiebereik naar voren, max.:
ca. 16 m
Bereik naar beide zijden, max.:
ca. 16 m
Lichtsterkte:
2 tot 1000 lx
Beschermingssoort:
IP54
Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +55 °C
Aanwijzingen
Geschikt voor plafond- en wandmontage binnen en buiten.
Optioneel: op afstand bedienbaar via IR-afstandsbediening KNX.
Levering
Afdekstrook voor aanpassing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.
Afmetingen in mm
b 87
h 87
d 85
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.