Observer z.wit beweg.m. Cube 240 KNX [219402] Bewegingsmelder Cube 240 voor KNX Lichtbesturing zuiver wit glanzend Kenmerken: - De PIR-bewegingsmelder bestaat uit drie passief-infrarood (PIR)-sensoren met geïntegreerde lichtsterktesensor, geïntegreerde IR-ontvanger en geïntegreerde rode led voor de weergave van een gedetecteerde beweging in testmodus. - Twee lichtuitgangen, onafhankelijk van elkaar. - Lichtuitgang: schakelen, dimwaardegever of lichtscène-neveneenheid instelbaar. Bedrijfsmodus volautomatisch (automatisch aan of uit) of halfautomatisch (handmatig aan, automatisch uit). Nalooptijd instelbaar of dynamische nalooptijd activeerbaar. Dag/nachtomschakeling. Vergrendelingsobject. - Automatische temperatuur-gecompenseerde sensorgevoeligheid. - Sensorgevoeligheid parametriseerbaar. - Lichtsterktewaarde cyclisch of bij wijziging zenden. - Lichtsterkteonafhankelijke aanwezigheidsuitgang. Er is een inschakelvertraging en een nalooptijd parametriseerbaar. Het is mogelijk de actuele status afhankelijk van de toestand cyclisch te zenden. - Lichtsterkteonafhankelijke afwezigheidsuitgang. Er is een inschakelvertraging en een nalooptijd parametriseerbaar. In dit geval loopt de nalooptijd af, zodra iemand het detectiebereik heeft betreden. Het is mogelijk de actuele status afhankelijk van de toestand cyclisch te zenden. - Handbediening door IR-afstandsbediening. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Waarnemingshoek: 240° Montagehoogte 2,50 m - Detectiebereik naar voren, max.: ca. 16 m - Bereik naar beide zijden, max.: ca. 16 m Lichtsterkte: 2 tot 1000 lux Beschermeringssoort: IP54 Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C Aanwijzingen: - Geschikt voor plafond- en wandmontage binnen en buiten. - Optioneel: bediening op afstand via IR-afstandsbediening KNX. Levering: - Afdekstrook voor aanpassing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen. Afmetingen in mm: B 87 x H 87 x T 85 Fabricaat: Gira Art. nr. 2194 02 zuiver wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 313,18 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Observer antraciet beweg.m. Cube 240 KNX [219410] Bewegingsmelder Cube 240 voor KNX Lichtbesturing antraciet Kenmerken: - De PIR-bewegingsmelder bestaat uit drie passief-infrarood (PIR)-sensoren met geïntegreerde lichtsterktesensor, geïntegreerde IR-ontvanger en geïntegreerde rode led voor de weergave van een gedetecteerde beweging in testmodus. - Twee lichtuitgangen, onafhankelijk van elkaar. - Lichtuitgang: schakelen, dimwaardegever of lichtscène-neveneenheid instelbaar. Bedrijfsmodus volautomatisch (automatisch aan of uit) of halfautomatisch (handmatig aan, automatisch uit). Nalooptijd instelbaar of dynamische nalooptijd activeerbaar. Dag/nachtomschakeling. Vergrendelingsobject. - Automatische temperatuur-gecompenseerde sensorgevoeligheid. - Sensorgevoeligheid parametriseerbaar. - Lichtsterktewaarde cyclisch of bij wijziging zenden. - Lichtsterkteonafhankelijke aanwezigheidsuitgang. Er is een inschakelvertraging en een nalooptijd parametriseerbaar. Het is mogelijk de actuele status afhankelijk van de toestand cyclisch te zenden. - Lichtsterkteonafhankelijke afwezigheidsuitgang. Er is een inschakelvertraging en een nalooptijd parametriseerbaar. In dit geval loopt de nalooptijd af, zodra iemand het detectiebereik heeft betreden. Het is mogelijk de actuele status afhankelijk van de toestand cyclisch te zenden. - Handbediening door IR-afstandsbediening. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Waarnemingshoek: 240° Montagehoogte 2,50 m - Detectiebereik naar voren, max.: ca. 16 m - Bereik naar beide zijden, max.: ca. 16 m Lichtsterkte: 2 tot 1000 lux Beschermeringssoort: IP54 Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C Aanwijzingen: - Geschikt voor plafond- en wandmontage binnen en buiten. - Optioneel: bediening op afstand via IR-afstandsbediening KNX. Levering: - Afdekstrook voor aanpassing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen. Afmetingen in mm: B 87 x H 87 x T 85 Fabricaat: Gira Art. nr. 2194 10 antraciet Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 315,68 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx