Basiselement wipdrukcontact 10 AX 250 V~
Maakcontact 1-polig met apart meldcontact

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Maakcontact 1-poligmet apart meldcontact
Art.nr. 0152 00
0152 00
16,28 EUR
EAN 4010337152002
VE 10
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
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
Inbouwdiepte:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Aanwijzingen

  • Ook verlicht aansluitbaar.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 015200

RFA, 452 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 015200

IFC, 15 Kb

Downloaden


Maakcontact 1-polig met apart meldcontact
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement wipdrukcontact voor maakcontact-functie 1-polig met apart meldcontact

Art.nr. 0152 00

PDF, 15 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads