System 3000 bewegingsmelder-opzetstuk 2,20 m Komfort BT

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 5376 01
5376 01
118,21 EUR
EAN 4010337050261
VE 1
PS 02
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5376 03
5376 03
118,21 EUR
EAN 4010337050537
VE 1
PS 02
zuiver wit mat
Art.nr. 5376 27
5376 27
118,21 EUR
EAN 4010337050612
VE 1
PS 02
antraciet
Art.nr. 5376 28
5376 28
120,92 EUR
EAN 4010337050636
VE 1
PS 02
kleur aluminium
Art.nr. 5376 26
5376 26
125,18 EUR
EAN 4010337050575
VE 1
PS 02
zwart mat
Art.nr. 5376 005
5376 005
125,18 EUR
EAN 4010337050650
VE 1
PS 02
grijs mat
Art.nr. 5376 015
5376 015
125,18 EUR
EAN 4010337087304
VE 1
PS 02
edelstaal (gelakt)
Art.nr. 5376 600
5376 600
132,92 EUR
EAN 4010337050674
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Vervangt 0671 ...

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
  • Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of neveneenheid-basiselement 3-draads.
  • Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met neveneenheid-basiselement 3-draads.
  • Bij aansluiting van een System 3000 basiselement voor neveneeheid met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.
  • Handmatige omschakeling tussen automatisch bedrijf, continu aan en continu uit op het apparaat mogelijk.

Met System 3000 schakelbasiselement

  • Kort bedrijf.

Met System 3000 dimmer-basiselement

  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
  • De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk.
  • Basislichtfunctie.
  • Nachtlichtfunctie.

Functies met Gira System 3000 app

  • Instellen van de lichtsterktegrenswaarde.
  • Gevoeligheid van de twee sensoren afzonderlijk instelbaar (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Instellen van de nalooptijd.
  • Prioriteitsfuncties: automatisch bedrijf, continu aan/uit, tijdelijk aan/uit voor 0,5 tot 5 uur.
  • Aanwezigheidssimulatie.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Dagstand.
  • Looptest.
  • Tijdschakelfunctie.
  • Alarmfunctie.

Technische gegevens

Waarnemingshoek:
180°

Lichtsterkte
instelbaar:
ca. 5 tot 500 lx
Vast:
Dagstand

Gevoeligheid:
0, 25, 50, 75, 100%

Beschermingssoort
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Nalooptijd:
ca. 10 sec. tot 60 min.

Montagehoogte tot 2,20 m
Detectiebereik naar voren:
max. 15 m
Bereik naar beide zijden:
max. 10 m

Montagehoogte tot 1,10 m
Detectiebereik naar voren:
max. 10 m
Bereik naar beide zijden:
max. 9 m

Zendvermogen:
max. 2,5 mW, klasse 2

Zendbereik:
typ. 10 m

Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +45 °C

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 537601

RFA, 524 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 537601

IFC, 73 Kb

Downloaden


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 4.458 Kb

Downloaden


Opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m / 2,20 m Komfort BT
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5374 ..
5376 ..

PDF, 1.939 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads