Aanwezigheidsmelder Komfort voor KNX

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 2106 02
2106 02
272,08 EUR
EAN 4010337084594
VE 1
PS 46
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Aanwezigheidsmelder voor aanwezigheidsbewaking (bedrijfsstand: aanwezigheidsmelder), voor bewegingdetectie (bedrijfsstand: plafondobserver) of voor bewaking door meldtelegrammen (bedrijfsstand: melder) binnen.

Kenmerken

Kenmerken

  • Inbouwapparaat met geïntegreerde KNX busaankoppeling.
  • Programmeer-led/-toets na verwijdering van de sierring in gemonteerde toestand zichtbaar/bedienbaar.
  • PIR-sensoren: drie sensoren (gekruiste stralen), geïntegreerde lichtsterktesensor.
  • Instelknop voor handmatige correctie van de gevoeligheid.
  • Gevoeligheid configureerbaar.
  • Gevoeligheidsinstelknop op het apparaat via software te deactiveren.
  • Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij looptest)
  • Aparte verwerking in het bereik veraf van de drie PIR-sensoren met elk 120° detectieveld met overlap.
  • Handbediening door IR-afstandsbediening.
  • Maximaal 5+2 functieblokken configureerbaar.
  • Functieblokken 1 t/m 5 instelbare functie: plafondobserver, aanwezigheidsmelder, meldstand.
  • Functieblok 6: aanwezigheidsmelder met lichtregeling.
  • Functieblok 7: lichtsterktesensor met grenswaardebewaking.
  • Functieblokomschakeling, bijvoorbeeld voor dag-/nachtmodus of week-/weekendmodus.
  • Functieblokken 1 t/m 5: standalone-apparaat, hoofdeenheid, neveneenheid instelbaar.
  • Instelbare bedrijfsstand bij standalone-apparaat als hoofdeenheid: automaat, halfautomaat (handmatig AAN/ automatisch UIT resp. automatisch AAN/ handmatig UIT).
  • Twee uitgangen per functieblok (1 t/m 5) bij functie plafondobserver, aanwezigheidsmelder.
  • Functies plafondobserver, aanwezigheidsmelder per uitgang: schakelen, trappenhuisfunctie, schakelen met gedwongen stand, dimwaardegever, lichtscène-neveneenheid, temperatuurwaardegever, lichtsterktewaardegever, temperatuurbedrijfsmodus.
  • Plafondobserver, aanwezigheidsmelder: schemeringsniveau instelbaar, schemeringsniveau via extern communicatieobject of per teach-in, extra zendvertraging via extern communicatieobject, adaptieve nalooptijd (zelflerende extra zendvertraging), korte aanwezigheidsfunctie, retourmelding van het schemeringsniveau, vergrendelingsfunctie, handmatige bediening met tastsensor (apart communicatieobject), uitschakellichtsterkte (bij aanwezigheidsmelder) via teach-in, meting van de periode na de laatste beweging.
  • Functie aanwezigheidsmelder met lichtregeling: Combinatie met functieblok aanwezigheidsmelder of standalone-apparaat, streefwaarde instelbaar, specificatie streefwaarde via extern communicatieobject, verschuiving van de streefwaarde via extern communicatieobject, teach-in-functie, retourmelding van de effectieve streefwaarde.
  • Functie lichtsterktesensor met grenswaardebewaking: tot drie grenswaarden configureerbaar, functies schakelen, dimwaardegever, lichtscène-parallelaansluiting, hysterese configureerbaar, grenswaarde via extern communicatieobject of teach-in, vergrendelingsfunctie.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Montagehoogte:
2,20 m tot 5 m

Waarnemingshoek:
360°

Montagehoogte 3 m
Detectiebereik:
Ø ca. 20 m

Lichtsterktesensor
Meetbereik:
0 tot 2000 Lux
Detectiebereik:
Ø 2 m

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Relatieve luchtvochtigheid:
5 tot 93% (niet-condenserend)

Beschermingsklasse:
III

Inbouwdiepte:
20 mm

Aanwijzingen

  • De aanwezigheidsmelder is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme alarminstallaties.
  • Plafondmontage tegen vaste plafonds in apparaatdoos of opbouwbehuizing.

Levering

  • Afdekstrook voor begrenzing van het detectieveld bij levering inbegrepen.
  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen in mm

Ø 103 H 50

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten.
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


KNX aanwezigheidsmelder comfort
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0d, 562 KByte.

Art.nr. 2106 ..

ZIP, 1.140 Kb

Downloaden


KNX Aanwezigheidsmelder standaard, comfort
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2105 ..
2106 ..

PDF, 2.050 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 280 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


KNX Präsenzmelder Komfort
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2106 ..

PDF, 3.847 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads