eNet Draadloze schakel- of drukactuator
1-voudig Mini

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5423 00
5423 00
101,64 EUR
EAN 4010337774204
VE 1/5
PS 42
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Momenteel niet te bestellen. Naar verwachting weer beschikbaar vanaf oktober 2023.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • De eNet draadloze schakel- of drukactuator maakt het schakelen van verlichting mogelijk.
  • Bedrijfsstanden: schakelactuator of tastactuator.
  • Statusretourmelding naar eNet draadloze zenders.
  • Scènebedrijf.
  • Bedrijfsstand drukken: Relaiscontact blijft gesloten zolang telegrammen worden ontvangen (max. 60 seconden).

Met eNet-server instelbaar:

  • Knipperfunctie.
  • Nalooptijd.
  • In- of uitschakelvertraging.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Minimale schakelherhaaltijd.
  • Continu-AAN, continu-UIT.
  • Repeaterfunctie.
  • Lokalisering van het apparaat.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
max. 0,5 W

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C

Schakelvermogen AC 230 V:
16 A / AC 1

Aansluitvermogen
Gloeilampen:
2300 W
HV-halogeen:
2000 W
gewikkelde trafo:
1000 VA
Tronic-trafo:
1500 W
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
920 VA
Ledlampen
(faseaansnijding):
typ. 500 W
Spaarlamp:
typ. 500 W
Capacitieve belasting:
690 VA (560 µF)

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Radiofrequentie:
868,0 tot 868,6 MHz

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Aanwijzingen

  • Montage in apparaatdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.

Afmetingen in mm

Ø 53 h 28

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Draadloze schakel- of drukactuator enkelvoudig Mini (potentiaalvrij)
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 5423 00
5424 00

PDF, 1.104 Kb

Downloaden


eNet SMART HOME Spraakbesturing
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

QUICK START GUIDE

Art.nr.

PDF, 2.730 Kb

Downloaden


eNet systeemhandboek
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

eNet SMART HOME

Art.nr.

PDF, 6.822 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads