Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C
Maximal slut- och brytförmåga 230 V AC:
16 A / AC1
Lindad transformator:
1000 VA
Ljusrör, okompenserade:
920 VA
Kapacitiv last:
690 VA (560 µF)
Anslutningsarea:
max. 4 mm²
Radiofrekvens:
868,0 till 868,6 MHz
Räckvidd (öppen terräng):
ca. 100 m